顯示 4,926 產品
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
頻率轉換器
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D3H
根據型號代碼的其他選項
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
頻率轉換器
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / 類型 12
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D7H
根據型號代碼的其他選項
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
頻率轉換器
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / 類型 12
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D7H
根據型號代碼的其他選項
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
頻率轉換器
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP55/類型 12 含背板
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
AK-LonWorks MCA 107, 無 B 選項
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: A4
根據型號代碼的其他選項
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
頻率轉換器
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP66 / NAME 4X 背板
RFI 濾波器等級 A2
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, MCB-109 I/O,RTC 備用
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: B1
根據型號代碼的其他選項
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
頻率轉換器
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP66 / NAME 4X 背板
海上使用,不含 EMC
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: B2
根據型號代碼的其他選項
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
頻率轉換器
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, 三相
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
無塗層的 PCB, 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
PROFINET MCA 120, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: B3
根據型號代碼的其他選項
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
頻率轉換器
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP54/類型 12+主電源遮罩
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 主電源斷開連接 + 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 無 B 選項
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: E1H
根據型號代碼的其他選項
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
頻率轉換器
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, 三相
380 - 480 VAC, IP21/類型 1+主電源遮罩
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
PROFINET MCA 120, 一般用途 I/O
無 C1 選項, 24V DC 備用電源
框架: D1H
根據型號代碼的其他選項
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
頻率轉換器
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP, 三相
525 - 690 VAC *, (E20) IP20 / 底架
RFI 濾波器等級 A2
安全停機
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
無 A 選項, 一般用途 I/O
無 C1 選項, 無 D 選項
框架: E3H
根據型號代碼的其他選項