VLT® Midi Drive FC 280

顯示 307 產品

132L1973

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.37 kW / 0.50 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1975

FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.55 kW / 0.75 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1977

FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.1 kW / 1.5 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.5 kW / 2.0 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1982

FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
2.2 kW / 3.0 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K1
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1983

FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3.0 kW / 4.0 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K2
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1984

FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
4.0 kW / 5.0 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K2
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1985

FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
5.5 kW / 7.5 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K2
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1986

FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

頻率轉換器
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
7.5 kW / 10 HP, 三相 380-480 VAC
IP20 / 底架, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
煞車斷路器, 不含顯示器
有塗層 PCB, 不含主電源選配裝置
整合式 PROFINET
框架: K3
根據型號代碼的其他選項

型號: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

檢視: