顯示 41 產品
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
0.18 KW / 0.25 HP 單相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M1 機架
Other options according to Model code
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP 單相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M1 機架
Other options according to Model code
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP 單相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M1 機架
Other options according to Model code
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP 單相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M2 機架
Other options according to Model code
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP 單相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M3 機架
Other options according to Model code
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051PK25T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK25) 0.25 KW / 0.33 HP 三相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M1 機架
Other options according to Model code
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP 三相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M1 機架
Other options according to Model code
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP 三相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M1 機架
Other options according to Model code
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP 三相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M2 機架
Other options according to Model code
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Frequency Converter
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP 三相
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 底架
(H3) RFI 等級 A1/B (C1)
煞車斷路器
無操作面板
有塗層 PCB 不含主電源選配裝置
M3 機架
Other options according to Model code