VLT® AQUA Drive FC 202

顯示 8,298 產品

131B8289

FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A3
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8290

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP
三相 380 - 480 VAC IP21 / 類型 1
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: B1
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8292

FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P45K) 45 KW / 60 HP
三相 380 - 480 VAC IP21 / 類型 1
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: C1
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8446

FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 KW / 40 HP
三相 380 - 480 VAC IP21 / 類型 1
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: B2
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8456

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
PROFIBUS DP MCA 101 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8511

FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
三相 380 - 480 VAC (E66) IP66 / NEMA 4X
(H1) RFI 等級 A1/B (C1)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A5
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8649

FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8650

FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A3
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8870

FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

頻率轉換器
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
三相 380 - 480 VAC (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
無塗層的 PCB 不含主電源選配裝置
最新版本 - 標準軟體
框架: A2
無 A 選項 無 B 選項
無 C1 選項 無 D 選項

根據型號代碼的其他選項

型號: FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

檢視: