VACON® NXP Air Cooled

顯示 15,526 產品

132H0009

7DP-059052-000012745

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 590 安培,IP21/NEMA1
圖形化面板
IEC61800-3,第 2 環境
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 線路電壓測量
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 無板件
Manual: 俄羅斯文
機架 11

根據型號代碼的其他選項

型號: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0048

7DP-000355-000012656

NXP00035-A5H1SSV-

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 3 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 04
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0049

7DP-004555-000012660

NXP00455-A5H1SSV-

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 45 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 06
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0050

7DP-003155-000013135

NXP00315-A5H1SSV-

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 31 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 05
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0051

7DP-010555-000013127

NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 105 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 07
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0052

7DP-000455-000013131

NXP00045-A5H1SSV-

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 4 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 04
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0053

7DP-020555-000013106

NXP02055-A5H1SSV-

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 205 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 08
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0054

7DP-003855-000013114

NXP00385-A5H1SSV-

NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 38 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 06
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0062

7DP-000355-000013212

NXP00035-A5H1SSV-

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 3 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 04
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

7DP-004555-000013216

NXP00455-A5H1SSV-

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP 變頻器
380-500 Vac, 45 安培,IP54/NEMA12
字母數字顯示
IEC61800-3
整合式煞車斷路器
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO,ATEX 熱敏電阻
C Slot: 1 RO (NO/NC),1 RO (NO),熱敏電阻
D Slot: 無板件
E Slot: 無板件
Manual: 英文
機架 06
ATEX: II (2) GD
根據型號代碼的其他選項

型號: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

檢視:

  • 1
  • /
  • 1553