顯示 4 產品
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
進階,
轉矩,
5.2 Nm, 600 V DC 回路電壓,
IP54,
MT 回授 17-位元,
EtherCAT, 標準,
安全轉矩關閉, 108 mm,
標準, 額定轉速 3000 rpm,
含煞車, 標準安裝鍵,
無密封, 標準
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
進階,
轉矩,
1.5 Nm, 600 V DC 回路電壓,
IP67,
解析器,
EtherCAT, 標準,
安全轉矩關閉, 76 mm,
標準, 額定轉速 4600 rpm,
無煞車, 標準安裝鍵,
含密封, 標準
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
進階,
轉矩,
2.1 Nm, 600 V DC 回路電壓,
IP67,
解析器,
POWERLINK, 標準,
安全轉矩關閉, 84 mm,
標準, 額定轉速 4000 rpm,
無煞車, 標準安裝鍵,
含密封, 標準
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPLSXXTF084SXN40XKSSX
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
進階,
轉矩,
1.5 Nm, 600 V DC 回路電壓,
IP67,
解析器,
POWERLINK, 標準,
安全轉矩關閉, 76 mm,
標準, 額定轉速 4600 rpm,
無煞車, 標準安裝鍵,
含密封, 標準
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXPLSXXTF076SXN46XKSSX