可程式設定控制器,6 個電驛/繼電器(Relay), MCX06D

080G0166

功能: 可程式設定控制器, 電源電壓 [V] AC: 24, 通訊: CANBUS, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 32

產品詳情

總重 0.238 Kilogram
淨重 0.23 Kilogram
Volume 1.252 Liter
EAN 5702423284832

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
功能 可程式設定控制器
包裝數量 32 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
同一產品 080G0111
型號 MCX06D
外殼等級 IP IP40
安裝方法 DIN 導軌
實時時鐘(RTC) No
數位輸入數 (DI) [pc] 8 pc
數位輸出數 (DO) [pc] 6 pc
消耗功率 6 W
產品名稱 可程式設定控制器,6 個電驛/繼電器(Relay)
產品群組 Programmable controllers
產品配件 Electron. control accessories
蜂鳴器
認証 CE 認証
CMIM
EAC
GOST R
UL
通訊 CANBUS
連接器套件代碼 080G0179
附連接器套件 No
電源電壓 [V] AC 24 V
電源電壓 [V] DC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 MCX06D
類比輸入數 (AI) [pc] 4 pc
類比輸出數 (AO) [pc] 3 pc
顯示類型 LCD

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality