功能模組, CHV-X 15-20, SVL Flexline, 最大工作壓力 [bar]: 52.0

148B5283

用於產品: CHV-X 15; CHV-X 20, 類型名稱: 完整頂部

產品詳情

總重 0.704 Kilogram
淨重 0.565 Kilogram
Volume 2.545 Liter
EAN 5702428487672

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 754 psig
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
冷媒 R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 SVL Flexline 備用零件
品牌 SVL Flexline
型號 CHV-X 15-20
最大工作壓力 [bar] 52 bar
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 功能模組
產品群組 Check valves
產品配件 SVL Flexline 配件
用於產品 CHV-X 15
CHV-X 20
零件方案名稱 CHV-X
類型名稱 完整頂部

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality