降溫閥, TEAT 20-2, 凸緣/法蘭(flange)

068G6065

null: 90 - 130, 產品配件: 凸緣/法蘭(flange)

產品詳情

總重 2.618 Kilogram
淨重 2.462 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422035398

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 290 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
UK RoHS compliance Out of scope
入口接口尺寸 [in] 1/2 in
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 TXV 備用零件
型號 TEAT 20-2
壓力平衡 內平衡
工況 [SI] 過冷度=4K
tevap=4 °C
工況 [英制] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 20 bar
最大測試壓力 30 bar
最大測試壓力 [psig] 435 psig
比例帶 [ºC] 20 °C
比例帶 [ºF] 68 °F
毛細管 5000 mm
毛細管長度 192 in
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 130 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] 90 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 266 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 194 °F
產品名稱 降溫閥
產品群組 Expansion valves
產品說明 感溫式噴射閥
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
目錄 Art. 3, par. 3
認証 EAC
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
閥體材質 鑄鐵 GGG40.3
額定製冷能力 R717 [kW] 6.4 kW
額定製冷能力 R717 [TR] 1.8 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality