膨脹閥流口, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2710

產品詳情

總重 0.164 Kilogram
淨重 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320924

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
冷媒 R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 TXV 備用零件
型號 ORF
工況,範圍 N [公制] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
工況,範圍 N [英制] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
產品名稱 膨脹閥流口
產品群組 Expansion valves
產品配件 TXV 配件
用於產品 TE 12
芯子流口尺寸 07
認証 EAC
LLC CDC TYSK
零件方案名稱 TE 12
額定製冷能力 R134a,範圍 N [kW] 63 kW
額定製冷能力 R134a,範圍 N [TR] 18 TR
額定製冷能力 R22,範圍 B [kW] 48.5 kW
額定製冷能力 R22,範圍 B [TR] 13.8 TR
額定製冷能力 R22,範圍 N [kW] 95 kW
額定製冷能力 R22,範圍 N [TR] 27 TR
額定製冷能力 R404A,範圍 B [kW] 34 kW
額定製冷能力 R404A,範圍 B [TR] 9.72 TR
額定製冷能力 R404A,範圍 N [kW] 81 kW
額定製冷能力 R404A,範圍 N [TR] 23 TR
額定製冷能力 R407A,範圍 N [kW] 95 kW
額定製冷能力 R407A,範圍 N [TR] 27 TR
額定製冷能力 R407C,範圍 N [kW] 91 kW
額定製冷能力 R407C,範圍 N [TR] 26 TR
額定製冷能力 R407F,範圍 N [kW] 113 kW
額定製冷能力 R407F,範圍 N [TR] 32 TR
額定製冷能力 R507,範圍 B [kW] 34 kW
額定製冷能力 R507,範圍 B [TR] 9.72 TR
額定製冷能力 R507,範圍 N [kW] 81 kW
額定製冷能力 R507,範圍 N [TR] 23 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality