嚮導閥閥體, CVH, 對接焊

027F1047

最大工作壓力 [bar]: 65.0, null: -50 - 120, 連接尺寸 [mm]: 10, 連接類型: 對接焊, 連接材質: 鋼材

產品詳情

總重 0.34 Kilogram
淨重 0.332 Kilogram
Volume 0.305 Liter
EAN 5702422009429

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 943 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
冷媒 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
包裝數量 32 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 ICM / ICS / ICLX 備用零件
品牌 ICV Flexline
型號 CVH
接頭標準 ASME B 36.10M SCHEDULE 80
最大工作壓力 [bar] 65 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 嚮導閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 嚮導閥閥體
產品配件 ICM / ICS / ICLX 配件
用於產品 CVC
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
目錄 Art. 3, par. 3
認証 EAC
LLC CDC TYSK
連接尺寸 [in] 3/8 in
連接尺寸 [mm] 10 mm
連接材質 鋼材
連接類型 對接焊
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 CVH
ICLX
ICM
ICS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality