電子式調節閥, CCM 40

027H7185

冷媒: R404A; R744; R134a; R449A, Kv 值: 4.870, 最大工作壓力 [bar]: 90.0, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK), 包裝數量: 1

產品詳情

總重 2.17 Kilogram
淨重 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375719

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 4.87 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 4.87 m³/h
MWP 1305 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R744
冷媒 R134a
R404A
R449A
R744
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Electric valve spare parts
型號 CCM 40
壓差設定範圍 [bar] 50 bar
壓差設定範圍 [psi] 725 psi
外殼等級 IP IP67
接頭標準 EN10220
最大工作壓力 [bar] 90 bar
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 725 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 50 bar
溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
焊接接口尺寸 [in] 1 1/8 in
焊接接口尺寸 [in] 1 in
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 電子式膨脹閥
產品配件 Electric valve accessories
認証 LLC CDC TYSK
cURus
連接類型 軟焊, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality