多功能閥體, SVL-140B 50, 最大工作壓力 [bar]: 140.0

148B5861

零件方案名稱: ICMTS, 入口連接類型: 對接焊, 出口連接類型: 對接焊, 入口接口尺寸 [mm]: 50.00, 出口接口尺寸 [mm]: 50.0

產品詳情

總重 3.3 Kilogram
淨重 2.85 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN 5715162515990

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
MWP 2030 psig
UL evaluated Yes
入口接口尺寸 [in] 2 in
入口接口尺寸 [mm] 50 mm
入口連接類型 對接焊
冷媒 R744
出口接口尺寸 [in] 2 in
出口接口尺寸 [mm] 50 mm
出口連接類型 對接焊
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 SVL Flexline 備用零件
品牌 SVL Flexline
型號 SVL-140B 50
接頭標準 ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 140 bar
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 150 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 302 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 多功能閥體
產品群組 Multifunction valves
產品說明 閥體
產品配件 SVL Flexline 配件
用於產品 ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
目錄 I
認証 CE 認証
UKCA
C UL US 列出
連接材質 鋼材
閥體材質 鋼材
零件方案名稱 ICMTS
FIA-140B
SVA-140B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality