顯示 21 產品

014-0002

視窗插座, SGR, 1/2 in, NPT

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: 無指示器, 連接類型: NPT, 連接尺寸: 1/2 in

014-0004

視窗插座, SGR, 3/4, G

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: 無指示器, 連接類型: G, 連接尺寸: 3/4

014-0005

視窗插座, SGR, 3/4 in, NPT

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: 無指示器, 連接類型: NPT, 連接尺寸: 3/4 in

014-0006

視窗插座, SGRN, 1/2 in, NPT

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: N 指示器, 連接類型: NPT, 連接尺寸: 1/2 in

014-0131

視窗插座, SGRI, 1/2 in, NPT

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: I 指示器, 連接類型: NPT, 連接尺寸: 1/2 in

014-0180

視窗插座, SGRN, 1/2, G

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: N 指示器, 連接類型: G, 連接尺寸: 1/2

014-1066

視窗插座, SGR, M24 x 1, M

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: 無指示器, 連接類型: M, 連接尺寸: M24 x 1

014-1154

視窗插座, SGRI, M24 x 1, M

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: I 指示器, 連接類型: M, 連接尺寸: M24 x 1

014-1155

視窗插座, SGRN, M24 x 1, M

最大工作壓力 [bar]: 35.0, 濕氣指示: N 指示器, 連接類型: M, 連接尺寸: M24 x 1

014-1603

視窗插座, SGRH, M20 x 1.5, M

最大工作壓力 [bar]: 46.0, 濕氣指示: N 指示器, 連接類型: M, 連接尺寸: M20 x 1.5

檢視: