Pressure Transmitters millibar pressure

顯示 14 產品

064G5231

壓力傳感器, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

電氣連接: 電纜, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 9200-B311-A3GB04-1

064G5232

壓力傳感器, MBS 9200, 0.00 mbar - 200.00 mbar, 0.00 psi - 2.90 psi

電氣連接: 電纜, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5248

壓力傳感器, MBS 9200, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 9200-B111-A1GB04-1

檢視: