展示8产品(s)
压差开关, RT260A
压差设置范围 [巴]: 0.50 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
压差开关, RT260A
压差设置范围 [巴]: 0.50 - 6.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42.0
压差开关, RT260A
压差设置范围 [巴]: 1.50 - 11.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42.0