展示8产品(s)
温度传感器, MBT 3560, 300 mm, G,1/2
温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti
温度传感器, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
压差开关, RT262A
压差设置范围 [巴]: 0.10 - 1.50, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 11.0
压差开关, RT260A
压差设置范围 [巴]: 0.50 - 4.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
压差开关, RT260A
压差设置范围 [巴]: 0.50 - 6.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42.0
压差开关, RT260A
压差设置范围 [巴]: 1.50 - 11.00, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 42.0