展示6产品(s)
阀帽
阀帽, 用于产品: SCH 66; ICLX 150; REG 50; SCH 50; SCA 50; REG 65; SVA 32; ICLX 125; REG 40; SCA 25; SCH 25; SCH 40; SCH 32; ICF 50; REG 32; ICF 65; ICF 25; SCA 32; SVA 50; SCA 40; REG 25; SCA 65; SVA 40; SVA 25, 包装方式: 多包装, 每包数量: 6
温度传感器, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16
温度传感器, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线