展示84产品(s)
压力变送器, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3050-N231-A0CD21-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1831-E3GB04-1
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-3031-E3GB04-1
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-2033-E3GB04-2
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.20 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 3000-2631-E3AB08-0