展示7产品(s)
压力开关, RT5AL
调节范围 [bar] Pe: 4.00 - 17.00, 触点功能: SPDT(中性区), 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
压力开关, RT1AL
调节范围 [bar] Pe: -0.80 - 5.00, 触点功能: SPDT(中性区), 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0
压力开关, RT5A
调节范围 [bar] Pe: 4.00 - 17.00, 回差 [巴]: 1.20 - 4.00, 触点功能: SPDT, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 压力 公头/母头: 外螺纹, 机箱防护等级 IP: IP66, 最高工作压力 [bar]: 22.0