要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示4产品(s)
止回阀, NRVA 65
连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 65, 最高工作压力 [bar]: 40.0
止回阀, 阀体
用于产品: NRVA 65
猭兰, 65 mm, 对缝焊接
连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 65
连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 65