展示154产品(s)
APP 22/1200
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 94.600, 流量 [升/分钟] [最大]: 364.00, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1200, 转速 [rpm] [最低]: 700
Spare part, EVR 20 NC; EVR 22 NC, Service kit for code 032Lxxxx
Product Type: Spare part, Used for product: EVR 20 NC; EVR 22 NC, Type designation: Service kit for code 032Lxxxx, Repair kit
阀组件, ICF 20-2-121, 22 mm, 连接标准: EN 1254-5
接口尺寸 [毫米]: 22, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65.0, 温度范围 [°C]: -60 - 120
阀组件, ICF 20-2-121H, 22 mm, 连接标准: ASME B 16.50
接口尺寸 [毫米]: 22, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65.0, 温度范围 [°C]: -60 - 120
Solenoid valve, CSV 22
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
阀组件, ICF 20-2-121H, 22 mm, 连接标准: EN 1254-5
接口尺寸 [毫米]: 22, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65.0, 温度范围 [°C]: -60 - 120
Solenoid valve, CSV 22
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Solenoid valve, CSV 22
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF