您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

084Z4064

温度传感器, MBT 3560, 100 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4066

温度传感器, MBT 3560, 300 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

060G5654

压力变送器, AKS 33, 0.00 bar - 13.80 bar, 0.00 psi - 200.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/8-27, 规格,关键: AKS 33-6221-E3AC02-0

060G7530

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 345.00 bar, 0.00 psi - 5000.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: MBS 3050-7833-E3BD07-3

075G4068

压力变送器, DST P110, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P110-2631-A5BF08-0

查看:

  • 94
  • /
  • 143