您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

084Z4050

温度传感器, MBT 3560, 70 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4100

温度传感器, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4168

温度传感器, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4173

温度传感器, MBT 3560, 40 mm, M,14x1.5

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4234

温度传感器, MBT 3560, 40 mm, M,14x1.5

温度范围 [°C]: 0 - 150, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

查看:

  • 93
  • /
  • 143