您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

075G4057

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: NPTF, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: DST P140-2211-A5AF04-0

075G4114

压力变送器, DST P140, -1.00 bar - 15.00 bar, -14.50 psi - 217.50 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18, 规格,关键: DST P140-8911-A5AC04-0

084Z4050

温度传感器, MBT 3560, 70 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4100

温度传感器, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4168

温度传感器, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

查看:

  • 91
  • /
  • 143