您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G5758

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3031-E3GB04-2

060G5865

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3833-E3GB04-2

060G5999

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3631-E3GB04-1

060G6248

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3835-E3GB04-2

060G6290

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2231-E3GB04-2

查看:

  • 89
  • /
  • 143