您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G1441

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3631-E3GB04-2

060G3600

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-273C-E3GB04-2

060G3609

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3432-E3GB04-2

060G3628

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3431-E3GB04-2

060G3926

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 18 x 1.5, 规格,关键: MBS 3300-2411-C8BA12-1

查看:

  • 88
  • /
  • 143