您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G5864

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2431-E3GB04-2

060G5969

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2035-E3GB04-2

060G6380

压力变送器, MBS 3050, -1.00 bar - 1.50 bar, -14.50 psi - 21.75 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-8431-E3GB04-2

060G6645

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2831-E3GC04-3

063G2837

压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2811-C1GB04-1

查看:

  • 86
  • /
  • 143