您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G3601

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5075.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-CA3C-E3GB04-2

060G3875

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2031-E3GB04-2

060G3881

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 18 x 1.5, 规格,关键: MBS 3300-2211-C8BA12-1

060G3917

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 7.00 bar, 0.00 psi - 101.50 psi

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 18 x 1.5, 规格,关键: MBS 3300-1911-C8BA12-1

060G5541

压力变送器, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3200-2031-E3AB04-0

查看:

  • 85
  • /
  • 143