您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

075G4074

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-1811-A5CD13-0

075G4075

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2631-A5CD13-0

075G4179

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2211-C1CD13-0

060G1438

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3631-E4FB04-4

060G1850

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2631-E3GB04-2

查看:

  • 84
  • /
  • 143