您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G3567

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 18 x 1.5, 规格,关键: MBS 3300-C831-C8BA12-1

060G6176

压力变送器, MBS 3350, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3350-3631-E3GB04-1

060G6254

压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3300-2031-E3GB04-2

060G6626

压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3231-E3GB04-2

075G4060

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2211-A5CD13-0

查看:

  • 83
  • /
  • 143