您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

063G1931

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2811-C1GC04

063G2067

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2411-C1GB04

063G2805

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3211-C1GB04

063G2806

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2818

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3211-C1GB04

查看:

  • 79
  • /
  • 143