展示715产品(s)
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 3000-2631-E3AB08-0
压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
电气连接: 电缆, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 3050-3631-F8FA09-2
压力变送器, MBS 3000, -1.00 bar - 15.00 bar, -14.50 psi - 217.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-8931-E3GB04-2
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1631-E3GB04-2
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3611-C1GB04