展示715产品(s)
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3611-C1GB04
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3211-C1GB04
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3611-C1GB04
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3811-C1GB04
压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2011-C1GB04