展示715产品(s)
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3616-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3011-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2811-C1GC04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2411-C1GB04
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3211-C1GB04