您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G6478

压力变送器, MBS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-D635-E3GB04-2

060G6479

压力变送器, MBS 3000, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.50 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-8731-E3GB04-2

063G1068

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1159

压力变送器, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1200-2611-C1GB04

063G1229

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3411-C1GB04

查看:

  • 74
  • /
  • 143