展示715产品(s)
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3011-C1GB04
压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3411-C1GB04
压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-3631-E4FB04-4
压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3050-2631-E3GB04-2