您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

063G2815

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3615-C1GB04

063G2825

压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3411-C1GB04

063G2840

压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-1811-C1GB04

063G2859

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-2611-C1GB04

063G2883

压力变送器, MBS 1650, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-3415-C1GB04

查看:

  • 72
  • /
  • 143