展示715产品(s)
压力变送器, MBS 3000, -1.00 bar - 15.00 bar, -14.50 psi - 217.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-8931-E3GB04-2
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3000-1631-E3GB04-2
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3611-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-3811-C1GB04
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1250-2011-C1GB04