展示715产品(s)
压力变送器, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 32R-D636-A1CD21-0
压力变送器, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3050-N231-A1CD21-0
压力变送器, MBS 3300, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 3300-C831-A6FA08-3
压力变送器, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 33M-1821-A6FA08-3
压力变送器, AKS 3000, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3000-N631-A1CD21-0