展示715产品(s)
压力变送器, DST P140, -1.00 bar - 3.00 bar, -14.50 psi - 43.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-8531-A5GB04-1
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-1031-A5GB04-1
压力变送器, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 3000-D631-A1CD21-0
压力变送器, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3200-2211-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3200, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3200-2411-A1CD07-0