展示715产品(s)
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2411-A1CD07-0
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-2211-A5GB04-1
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-2411-A5GB04-1
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-1811-A5GB04-1
压力变送器, DST P140, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-8731-A5GB04-1