展示715产品(s)
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-1611-A5GB04-1
压力变送器, DST P140, -1.00 bar - 3.00 bar, -14.50 psi - 43.50 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-8511-A5GB04-1
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-2211-C1GB04-2
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-1811-C1GB04-1
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-2011-C1GB04-1