展示715产品(s)
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2011-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-1615-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2415-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, -1.00 bar - 0.00 bar, -14.50 psi - 0.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-8331-A1CD07-0
压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P140-2011-A5GB04-1