您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

060G3822

压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2211-A1CD07-0

060G3830

压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2015-A1CD07-0

060G3831

压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2215-A1CD07-0

查看:

  • 57
  • /
  • 143