展示29产品(s)
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-1811-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2011-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-1615-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2415-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, -1.00 bar - 0.00 bar, -14.50 psi - 0.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-8331-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2211-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2015-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2215-A1CD07-0
压力变送器, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 20 x 1.5, 规格,关键: MBS 3000-2411-A1CD07-0
压力变送器, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 16 x 1.5, 规格,关键: AKS 2050-N236-A1CD21-0