涡旋压缩机, SZ090S9VC

SZ090-9VM

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

制冷剂(s): R407C; R134a, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 工业包装

Информация о продукте

Масса брутто 70.53 Kilogram
Вес нетто 65 Kilogram
Volume 0.244 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424660932

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SZ090-9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 34.3 бар
Max pressure (PS) - low side 25 бар
Model number SZ090S9VC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 15.7 A
SCIP dossier no. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product name SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 418 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 380 В
Вес упаковки [Kg] 566 кг
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла 3/8дюйма, под отбортовку, SAE
Высота всасывающего патрубка [мм] 142 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 465 мм
Высота упаковки [мм] 707 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 254 мм
Длина упаковки [мм] 1140 мм
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] 33 бар
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] 25 бар
Заправка маслом, [л] 3.25 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 8.5 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max] 32 бар
Испытания на НД [bar] [Max] 25 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max] 24 бар
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 8
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] 48 Н·м
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 22 A
Макс. рабочий ток [MOC] 20 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 54 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 21 Н·м
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor SZ
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 342 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 380 В
Номер чертежа 8552036b
Общая высота, мм 508 мм
Объём на стороне высокого давления 1.1 л
Объём на стороне низкого давления 13 л
Описанный объем [см3] 120.5 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160SZ
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 1/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 3/4 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 3/4 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 1.05 Ohm
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип SZ090
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 113 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R134a
R407C
Цвет Синий
Частота [Гц] 60
Ширина упаковки [мм] 950 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винт 4,8мм
Электропитание компрессора [В] 380/3/60

附件

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality