往复式压缩机, MTZ64HM1BVE

MTZ64-1VM

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

制冷剂(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 208-230/1/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 41.5 Kilogram
净重 39 Kilogram
容积 524.4 Liter
EAN 5702428866989

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MTZ064-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 46 A
Model number MTZ64HM1BVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 Reciprocating compressor MTZ
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 16.5 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 1.8 L
分段使用 制冷 MT
制冷剂(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R454A
R454C
R455A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 5 kg
包装宽度 [mm] 800 mm
包装数量 6
包装方式 工业包装
包装重量 [Kg] 254 kg
包装长度 [mm] 1150 mm
包装高度 [mm] 550 mm
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) 0.33
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆] 2.14
压缩机电源 [V] 208-230/1/60
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 25 bar
吸气管接口高度 [毫米] 265 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 3/4 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 7/8 in
品牌技术 往复式压缩机
型号 MTZ064
堵转电流 143 A
安装扭矩 [Nm] 15 N-m
安装护套 ODF
安装标准 Rotolock
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 413 mm
技术 活塞
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 107.71 cm³
排气接口高度 [毫米] 74 mm
排气角阀 8502011e
排气连接尺寸 [in] 1 1/4 in
排气连接管道尺寸 [in] 3/4 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
接地扭矩 [Nm] 3 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊 初始油冲注
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明 安装指导
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 50 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(60Hz)[V] 208 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 230 V
每小时启动次数 [Max] 12
气缸 2
175PZ
油平衡 3/8'' 喇叭口 SAE
油平衡扭矩 [牛米] 30 N-m
测试低压 [bar] [Max] 25 bar
测试压差 [bar] [Max] 30 bar
测试高压 [bar] [Max] 30 bar
电压范围低值(60Hz)[V] 187 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 253 V
电容容量 A 30 µF
电容容量 B 235 µF
电容容量 C 25 µF
电容电压 A [V] 440 V
电容电压 B [V] 330 V
电容电压 C [V] 440 V
电机保护 内置过载保护器
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm] 288 mm
相位 1
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
视液镜安装 螺纹
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 0.6 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality