涡旋压缩机, SY240A4PBE

SY240A4PBM

制冷剂(s): R407C; R134a; R513A; R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 157.5 Kilogram
净重 152.27 Kilogram
容积 0.1 Cubic meter
EAN 5702428660709

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SY240-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SY
In scope of WEEE No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
MCC 50 A
Model number SY240A4PBE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 35.7 A
SCIP 卷宗产品名称 SY240-300/SZ240-300
SCIP 卷宗编号 a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
产品名称 Scroll compressor SY
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 34.1 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 8 L
分段使用 空调
制冷剂(s) R134a
R22
R407C
R513A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 16 kg
包装宽度 [mm] 950 mm
包装数量 4
包装方式 工业包装
包装重量 [Kg] 635 kg
包装长度 [mm] 1140 mm
包装高度 [mm] 904 mm
压缩机电源 [V] 380-415/3/50 460/3/60
原厂设置低压 [bar] 25 bar
原厂设置高压 [bar] 33 bar
反向旋转保护 电器模块
吸气管接口高度 [毫米] 196 mm
吸气衬套 [Nm] 35 N-m
吸气连接尺寸 [in] 2 1/4 in
吸气连接材料 -
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 SY240
堵转电流 215 A
安装扭矩 [Nm] 40 N-m
安装护套 ODF
安装标准 Rotolock
审批 CE 认证
UL
UKCA
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 727 mm
技术 涡旋
排气垫圈 [Nm] 15 N-m
排气容积 [立方厘米] 347.8 cm³
排气接口高度 [毫米] 654 mm
排气角阀 8556098b
排气连接尺寸 [in] 1 3/4 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 1/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
排油口 1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
提供安装套件 安装套件(含垫环和护套)
提供模块 接线盒中的电气保护模块
提供的油啊 初始油冲注
提供装置 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明 安装指导
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm] 3500 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压低值(60Hz)[V] 460 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 400 V
标称电压高值,60 Hz [伏] 460 V
每小时启动次数 [Max] 12
320SZ
油平衡 1/2'' 喇叭口
油平衡扭矩 [牛米] 66 N-m
测试低压 [bar] [Max] 20 bar
测试压差 [bar] [Max] 24 bar
测试高压 [bar] [Max] 32 bar
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围低值(60Hz)[V] 414 V
电压范围高值(50Hz)[V] 440 V
电压范围高值,60 Hz [伏] 506 V
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Stud M5
直径 [mm] 344 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.616 Ohm
粘度 [cP] 68 cP
节能器 编号
装置标记 (只用于螺纹连接方式)
视液镜安装 螺纹
连接类型 螺纹接口
配置代码 单机
频率 [Hz] 50/60
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 5 L

Accessories

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality