往复式压缩机, MTZ56HL4DVE
MTZ56-4VI
制冷剂(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
制冷剂(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 400/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
毛重 | 40.5 Kilogram |
净重 | 38 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428980500 |
毛重 | 40.5 Kilogram |
净重 | 38 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428980500 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ056-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP55 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 14 A |
Model number | MTZ56HL4DVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Hermetic compressors |
低侧卷 | 16.5 L |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 1.8 L |
分段使用 | 制冷 MT |
制冷剂(s) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 5 kg |
包装宽度 [mm] | 365 mm |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
包装重量 [Kg] | 39 kg |
包装长度 [mm] | 395 mm |
包装高度 [mm] | 455 mm |
压缩机电源 [V] | 400/3/50 460/3/60 |
原厂设置低压 [bar] | 25 bar |
原厂设置高压 [bar] | 25 bar |
吸气管接口高度 [毫米] | 265 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 1 3/4 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
品牌技术 | 往复式压缩机 |
型号 | MTZ056 |
堵转电流 | 64 A |
安装扭矩 [Nm] | 15 N-m |
安装护套 | ODF |
安装标准 | Rotolock |
审批 |
CCC CE 认证 UL UKCA |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 413 mm |
技术 | 活塞 |
排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
排气容积 [立方厘米] | 96.13 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 74 mm |
排气角阀 | 8502012g |
排气连接尺寸 [in] | 1 1/4 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 3/4 in |
排气阀 [Nm] | 50 N-m |
接地扭矩 [Nm] | 3 N-m |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供装置 | 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大低侧TS | 50 °C |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 400 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
气缸 | 2 |
油 | 175PZ |
油平衡 | 3/8'' 喇叭口 SAE |
油平衡扭矩 [牛米] | 30 N-m |
测试低压 [bar] [Max] | 25 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 30 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 30 bar |
电压范围低值(50Hz [V] | 340 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 460 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 内置过载保护器 |
电源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
电源连接 | 叉片 |
直径 [mm] | 288 mm |
相位 | 3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 2.44 Ohm |
节能器 | 编号 |
装置标记 | (只用于螺纹连接方式) |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 螺纹接口 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 0.6 L |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MTZ056-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MTZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP55 (带有电缆封套) |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 14 A |
Model number | MTZ56HL4DVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Hermetic compressors |
低侧卷 | 16.5 L |
低压仪表接口 | Schrader |
充油量 [升] | 1.8 L |
分段使用 | 制冷 MT |
制冷剂(s) |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R454A R454C R455A |
制冷剂充注量 [kg] [Max] | 5 kg |
包装宽度 [mm] | 365 mm |
包装数量 | 1 |
包装方式 | 单包装 |
包装重量 [Kg] | 39 kg |
包装长度 [mm] | 395 mm |
包装高度 [mm] | 455 mm |
压缩机电源 [V] | 400/3/50 460/3/60 |
原厂设置低压 [bar] | 25 bar |
原厂设置高压 [bar] | 25 bar |
吸气管接口高度 [毫米] | 265 mm |
吸气连接尺寸 [in] | 1 3/4 in |
吸气连接材料 | - |
吸气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
品牌技术 | 往复式压缩机 |
型号 | MTZ056 |
堵转电流 | 64 A |
安装扭矩 [Nm] | 15 N-m |
安装护套 | ODF |
安装标准 | Rotolock |
审批 |
CCC CE 认证 UL UKCA |
容量控制 | 固定速度 |
总高度 [mm] | 413 mm |
技术 | 活塞 |
排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
排气容积 [立方厘米] | 96.13 cm³ |
排气接口高度 [毫米] | 74 mm |
排气角阀 | 8502012g |
排气连接尺寸 [in] | 1 1/4 in |
排气连接管道尺寸 [in] | 3/4 in |
排气阀 [Nm] | 50 N-m |
接地扭矩 [Nm] | 3 N-m |
提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
提供的油啊 | 初始油冲注 |
提供装置 | 吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈 |
提供说明 | 安装指导 |
旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
最大低侧TS | 50 °C |
最大高侧TS | 150 °C |
最小低测TS | -35 °C |
最小高侧TS | -35 °C |
标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 400 V |
标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
每小时启动次数 [Max] | 12 |
气缸 | 2 |
油 | 175PZ |
油平衡 | 3/8'' 喇叭口 SAE |
油平衡扭矩 [牛米] | 30 N-m |
测试低压 [bar] [Max] | 25 bar |
测试压差 [bar] [Max] | 30 bar |
测试高压 [bar] [Max] | 30 bar |
电压范围低值(50Hz [V] | 340 V |
电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
电压范围高值(50Hz)[V] | 460 V |
电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
电机保护 | 内置过载保护器 |
电源扭矩 [Nm] | 3 N-m |
电源连接 | 叉片 |
直径 [mm] | 288 mm |
相位 | 3 |
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 2.44 Ohm |
节能器 | 编号 |
装置标记 | (只用于螺纹连接方式) |
视液镜安装 | 螺纹 |
连接类型 | 螺纹接口 |
配置代码 | 单机 |
频率 [Hz] | 50/60 |
颜色 | 蓝色 |
高压仪表接口 | 无 |
高压侧卷 | 0.6 L |